Publique sus productos
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
MPH DUAL Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH DUAL Pleated Insect Screen System

    Traducido por Google,

    MPH DUAL es un sistema de mosquitera plisada que pertenece a la familia MPH HARMONY . El sistema ha sido diseñado como una variante de dos hojas con la posibilidad de realizar una mosquitera de esquina sin poste. Gracias a esta solución, el producto se puede utilizar en puertas de terraza estándar, cuyas dimensiones alcanzan hasta 6 m de ancho y 2,7 ​​m de alto, así como en las puertas correderas de esquina de tipo HS, cada vez más populares.

    Una característica del sistema MPH DUAL es la malla plisada que, cuando está cerrada, forma una armónica y luego se esconde en el perfil lateral, lo que permite un uso óptimo del espacio. La malla está disponible en varios tamaños, los llamados conjuntos, que, según las necesidades, se pueden cortar, ajustando así la malla a las dimensiones de la carpintería. Además, la malla está disponible en dos colores: gris y negro, lo que permite ajustarla a las necesidades del usuario. El sistema MPH DUAL se caracteriza por un movimiento extremadamente suave, lo que hace que su uso sea muy sencillo y no requiera mucho esfuerzo. En la oferta hay disponibles dos tamaños de perfiles deslizantes. Además, la construcción de la mosquitera permite detenerla en cualquier posición. La ventaja de esta solución es también el umbral bajo, que facilita el paso sin problemas.

    La estructura de la mosquitera está fabricada en aluminio extruido, lo que la hace duradera y resistente a las inclemencias del tiempo, y además se puede pintar en cualquier color. La mosquitera plisada MPH DUAL funciona con los sistemas de persianas enrollables y puertas correderas elevables MB-77HS disponibles en la oferta de Aluprof.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 6000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMPH_dual_insect_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Mosquitera
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Descripción Uniclass 2015Insect guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniClass Insect Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows