Publique sus productos
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
MPH HARMONY Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH HARMONY Pleated Insect Screen System

    Traducido por Google,

    El sistema de mosquitera plisada MPH HARMONY es una solución diseñada principalmente con el objetivo de proporcionar ahorro de espacio. Este producto es ideal para la instalación en las puertas de patio y los nichos de los balcones, donde el ancho alcanza hasta 4 m. El uso de una malla plisada especial, que al cerrarse se dispone en zigzag y se esconde en el perfil lateral es una característica de este producto. De este modo, la mosquitera ocupa poco espacio permitiendo un uso óptimo de la superficie. Es importante destacar que no perjudica, de ninguna manera, la funcionalidad de la puerta y no obstruye la visibilidad hacia el exterior. Una ventaja de esta solución ofrecida por Aluprof es la posibilidad de controlar por separado la tensión de cada una de las cuerdas que controlan la mosquitera, lo que garantiza su disposición estable.

    El sistema MPH HARMONY se caracteriza por un movimiento extremadamente suave, lo que hace que su uso sea muy sencillo y no requiera mucho esfuerzo. Además, la construcción de la mosquitera permite detenerla en cualquier posición. La ventaja de esta solución es también el umbral bajo que no obstaculiza el paso de los usuarios. La mosquitera está fabricada en aluminio extruido, lo que la hace duradera y resistente a las condiciones climáticas, y además se puede pintar en cualquier color RAL. La mosquitera plisada MPH HARMONY ha sido diseñada para funcionar sin problemas con los sistemas de persianas enrollables Aluprof.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 4000 mm
      • Height: 2700 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMPH_pleated_insect_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Mosquitera
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Descripción Uniclass 2015Insect guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniClass Insect Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows