Publique sus productos
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
MPH VERTI Pleated Insect Screen System
    Aluprof

    MPH VERTI Pleated Insect Screen System

    Traducido por Google,

    El sistema de mosquitera MPH VERTI complementa la oferta de mosquiteras plisadas y ha sido diseñado principalmente para su instalación en ventanas estándar y de tejado.

    El uso de una malla plisada especial, que al cerrarse se dispone en zigzag y se esconde en el perfil superior, es un rasgo característico de este producto. La principal ventaja del nuevo sistema es la posibilidad de tensar cada uno de los cordones que guían la malla mosquitera, lo que permite una colocación precisa y uniforme de la misma. Está disponible en varios tamaños, los llamados conjuntos, que, según las necesidades, se pueden cortar simétricamente, ajustando así los pliegues al tamaño de la ventana. El cierre y la apertura de la mosquitera es muy fácil y suave, gracias al sistema de muelles instalado en el perfil inferior. Los elementos tensores han quedado estéticamente ocultos bajo un perfil de enmascaramiento especial, que se puede desmontar y encajar en cualquier momento. El perfil deslizante de la mosquitera, gracias al hueco diseñado, permite una cómoda apertura y cierre. También es posible detener la mosquitera en cualquier momento. La construcción de la mosquitera está hecha de aluminio extruido que garantiza su durabilidad, y se basa en gran medida en componentes del sistema MPH HARMONY . El tamaño máximo de la nueva mosquitera es de 2300×2000 mm .

    Cabe destacar que la mosquitera MPH VERTI , gracias a la incorporación de guías especiales en la oferta, también es compatible con las persianas exteriores de Aluprof. Para los sistemas de persianas de montaje superior SKT OPOTERM y SKB STYROTERM se han diseñado guías especiales PPMO 60/12 y PPMO 60/17 con una cámara especial para el montaje del sistema MPH VERTI . Además, en los sistemas de persianas de montaje superior y frontal es posible instalar una mosquitera plisada con la guía PPMO 53.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      Maximum dimensions:

      • Width: 2000 mm
      • Height: 2300 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMPH_verti_insect_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Mosquitera
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Descripción Uniclass 2015Insect guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniClass Insect Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows