Publique sus productos
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC2 Anti-burglary Roller Shutter System

    Traducido por Google,

    El sistema de persianas antirrobo SAFETY PLUS es una propuesta dirigida a inversores para quienes la seguridad es de vital importancia y buscan una solución certificada a un precio asequible.

    La principal ventaja del producto es un sistema de cierre patentado y especialmente desarrollado en los extremos inferiores de la lama LDG41/W, que dificulta la elevación de la persiana enrollable cuando se intenta abrir manualmente la persiana desde abajo y entrar en la propiedad. Este mecanismo se encuentra en una pequeña caja y su instalación es muy sencilla y rápida. Basta con introducir la caja en los extremos inferiores de la lama por ambos lados. A continuación, utilizando la plantilla incluida en el kit de compra, fresar los agujeros adecuados en los canales guía para los cierres de los cierres. Por último, es suficiente atornillar desde el interior los canales guía para aumentar la resistencia ante un posible intento de levantar la cortina desde abajo por parte de un posible ladrón.

    La solución propuesta ha sido probada con éxito en un instituto de investigación de renombre y ha sido certificada en la clase de resistencia antirrobo RC2 tanto para sistemas de adaptación como para sistemas bajo yeso, lo que la hace aplicable en cualquier etapa de la inversión. La construcción del sistema está hecha de aluminio extruido, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a lo largo de los años de uso. Las pruebas se realizaron en la configuración para persiana enrollable extruida PE41 con canales guía reforzados PPW 66, lamas inferiores LDG 41/W con refuerzo W_LDG 41/W y muelles de seguridad WB.


    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/165, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SKO-P/SKO/SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE41,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAR_RC2_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows