Publique sus productos
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System
    Aluprof

    SAR RC3 Anti-burglary Roller Shutter System

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El sistema de persianas enrollables antirrobo Safety Premium es un producto técnicamente muy avanzado, que gracias al diseño de elementos estructurales innovadores ha superado con éxito pruebas especializadas y ha obtenido la clase RC3 de resistencia al robo.

    El diseño moderno, la funcionalidad, la facilidad de instalación y manejo, así como el aspecto estético, ayudarán a que la persiana se adapte a los requisitos del edificio y se adapte al color de la fachada. En este tipo de productos, los elementos individuales, es decir, los canales, tienen un refuerzo especial que evita que los perfiles de la persiana se desvíen y se salgan. Además, la estructura resistente de la cortina evita que la persiana sufra daños por impacto. Además, el mecanismo de cierre montado en la parte inferior de la persiana evita que la cortina de la persiana se levante, lo que garantiza una protección eficaz de la casa. Las persianas enrollables están hechas de aluminio y, por lo tanto, son ligeras, resistentes a la intemperie y fáciles de mantener. Durante nuestra ausencia, protegen las ventanas y el balcón de la vista de posibles atacantes y nuestras pertenencias, de los robos. El aislamiento también nos ayuda a proteger los interiores de la luz solar excesiva y del calentamiento.


    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • Systems: SK, SKE, SKP, SP, SP-E, SKO, SKO-P,
      • Roller shutter boxes available in sizes: SK/SKE/SKP/SP/SP-E/180, SK/SKE/SKP/SP/SP-E/205, SKO/SKO-P/180, SKO/SKO-P/205, SK/250, SK/300, SKO-P/230, SKO-P/250, SKO-P/300,
      • Roller shutter curtain can be made with: extruded profiles PE55,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAR_RC3_Anti_burglary_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows