Publique sus productos
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKB STYROTERM Top-mounted Roller Shutter System

    Traducido por Google,

    El sistema de persianas enrollables SKB STYROTERM es una solución tecnológicamente avanzada que se ha desarrollado con el objetivo de mejorar el balance energético del edificio. Las investigaciones realizadas en el prestigioso instituto de investigación IFT ROSENHEIM han demostrado que la solución propuesta tiene un coeficiente de transmisión térmica extremadamente bajo (Usb de 0,29 W/m²K) , lo que sitúa al sistema en el primer puesto entre otros productos de este tipo. Al igual que en el caso del sistema Opoterm, la instalación de las persianas se realiza mediante la instalación directa del cajón de la persiana en el marco de la ventana mediante un perfil de adaptación seleccionado adecuadamente. La oferta de Aluprof incluye varias opciones que se adaptan al 90% de los perfiles disponibles en el mercado. El sistema SKB Styroterm ha sido diseñado para estar completamente aislado, de modo que el cajón de la persiana sigue siendo un elemento imperceptible de la fachada del edificio.

    El elemento principal de este producto es el cajón de la persiana, fabricado con un material especialmente diseñado según los requisitos de Aluprof, que se caracteriza por sus muy buenas propiedades térmicas. Está disponible en dos tamaños: 260 x 260 mm y 300 x 300 mm. La instalación del cajón de la persiana es muy rápida y sencilla. Se basa en la fijación directa del cajón de la persiana al marco de la ventana mediante un perfil adaptativo seleccionado adecuadamente (mediante encaje o inserción). El uso de este tipo de construcción permite su instalación tanto en edificios de nueva construcción como en los ya existentes durante la sustitución de las carpinterías de las ventanas. El sistema de montaje superior SKB STYROTERM prevé la posibilidad de instalar refuerzos de acero especiales en el cajón de la persiana (las llamadas consolas fijas), cuyo objetivo es garantizar el funcionamiento correcto y estable de las persianas enrollables, especialmente en el caso de grandes dimensiones. Estos refuerzos se caracterizan por una construcción sencilla y su forma no interfiere con los componentes de la persiana enrollable. Además, estos elementos están aislados mediante los llamados herrajes. La sofisticada construcción del sistema permite colocar tanto una persiana individual como un conjunto de persianas en un cajón de persiana.

    Las persianas enrollables del sistema SKB STYROTERM pueden equiparse con una mosquitera instalada en el cajón de la persiana. Gracias a la tecnología de clic, su instalación es muy rápida y sencilla. La ventaja del nuevo producto es también la posibilidad de elegir la trampilla de revisión desde el interior o el exterior de la estancia. En este último caso, se ha producido una mejora significativa en relación con las soluciones utilizadas en el mercado. La trampilla de revisión, que se utilizaba con frecuencia, en forma de ángulo atornillado al marco de la ventana se ha sustituido por un perfil de aluminio encajable, que garantiza un montaje no intrusivo. El perfil de aluminio se encaja directamente en el perfil inferior del cajón de la persiana. Esta solución garantiza la rigidez adecuada de la trampilla de revisión y, además, permite la combinación de colores con la carpintería o la fachada, ya que el perfil se puede pintar con cualquier color de la paleta RAL. El diseño bien pensado del sistema permite utilizar el mecanismo de las persianas de fachada en el cajón. El montaje del carril guía es muy rápido y sencillo. En el sistema SKB STYROTERM es posible utilizar perfiles con espuma de poliuretano y PVC.


    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation
      • Roller shutter boxes available in sizes: 260 x 260 mm, 300 x 300 mm
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSKB_STYROTERM_top_mounted_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows