Publique sus productos
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
SKP Front-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKP Front-mounted Roller Shutter System

    Traducido por Google,

    Las persianas enrollables de los sistemas SK , SKE y SKP están pensadas para su instalación en edificios ya existentes. La ventaja de estos productos es que no requieren ninguna preparación especial previa a la instalación ni obras en la estructura existente, ya que no están integradas en la ventana. De este modo, el comprador puede decidir en cualquier momento si desea instalar las persianas enrollables en el frontal. Estas soluciones se pueden montar en la carpintería de la ventana (en el hueco) o directamente en la pared. En el primer caso, Aluprof recomienda elegir los sistemas de cajón SKP semiovalados, ya que se adaptan perfectamente a la pared exterior, o los sistemas SK y SKE (versión con cajón extruido) con el cajón cortado en un ángulo de 45°.

    Las persianas enrollables suelen estar fabricadas con chapa de aluminio de alta calidad rellena de espuma de poliuretano que tiene un recubrimiento especial de pintura de dos capas (sistema PU/PA). Esto hace que el producto sea más resistente a la abrasión y a la intemperie. Aluprof también ofrece perfiles de mayor rigidez y estabilidad, fabricados con perfiles de aluminio extruido y plástico. Las persianas enrollables montadas en el frente también pueden integrarse con mosquiteras. Esta solución integral proporciona una protección eficaz contra los insectos en verano, al tiempo que protege los espacios interiores contra la pérdida de calor en invierno.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter box is made out of profiled aluminum sheet, 
      • Roller shutter boxes available in sizes: 137, 150, 165, 180, 205, 
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter,
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles, extruded aluminium profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSKP_Adaptation_roller_shutter_system
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows