Publique sus productos
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SKT OPOTERM Top-mounted Roller Shutter System

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    SKT OPOTERM es un producto muy universal, diseñado principalmente para su instalación en edificios de nueva construcción (principalmente edificios de promotores) o para la sustitución de carpinterías de ventanas. Este sistema pertenece a la familia de persianas enrollables de montaje superior. El cajón de la persiana enrollable se instala directamente en el marco de la ventana mediante un perfil adaptativo seleccionado adecuadamente, compatible con el perfil del marco de la ventana. Está hecho de elementos de PVC de muy buena calidad y su interior ha sido aislado adicionalmente, lo que aumenta el aislamiento térmico, lo que fue confirmado por pruebas realizadas en el Instituto IFT ROSENHEIM. Los cajones enrollables se probaron utilizando EPS (Neopor, material de aislamiento térmico); las pruebas se basaron en las normas y métodos de cálculo actuales. El producto demostró un rendimiento de transmisión térmica muy bueno, por ejemplo, el cajón SKT 230/170 con mosquitera integrada obtuvo un coeficiente Usb de 0,73 W / (m²K) manteniendo al mismo tiempo una alta operatividad para sombrear áreas acristaladas más grandes.

    SKT OPOTERM es un producto versátil que permite su instalación sin encofrado, con encofrado parcial o total, ya que la parte frontal del cajón es al mismo tiempo una base para cualquier material de acabado (por ejemplo, poliestireno, yeso, clinker, etc.) y, por lo tanto, permanece como un elemento imperceptible de la fachada. La ventaja particular del producto es la posibilidad de elegir cómo acceder al producto desde la parte inferior o frontal del cajón, incluso antes de que se realice la instalación final de la persiana. Además, la construcción bien pensada del sistema permite colocar una sola persiana, así como un conjunto de persianas en un cajón de persiana. El sistema también está disponible con canales estrechos de aluminio extruido para perfiles maxi y mini para permitir un aislamiento adicional del marco con el fin de minimizar la pérdida de calor. Para edificios con paredes muy delgadas, que no tienen posibilidades de desarrollo, se puede utilizar una variante con el llamado perfil lateral redondeado. Teniendo en cuenta el mercado francés, donde es muy habitual utilizar marcos antiguos que no se desmontan durante la reforma, ya que son el elemento portante de la estructura del edificio, la cortina enrollable puede estar fabricada en chapa de aluminio de alta calidad que garantiza durabilidad y resistencia a la abrasión y a la intemperie o bien estar fabricada con perfiles de PVC.

    El diseño del sistema permite la integración con mosquiteras, que garantizan una protección eficaz contra los insectos. Hay disponibles varias variantes del sistema, como: SKT OPOTERM NOVA, SKT OPOTERM RENO y SKT OPOTERM MONOBLOCK.


    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      • Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,
      • Roller shutter boxes available in sizes: 230/170, 230/210, 255/240,
      • Roll-up insect screen can be integrated in to roller shutter, 
      • Roller shutter curtain can be made with: polyurethane foam filled aluminium profiles, PVC profiles,
      • Roller shutters can be controlled manually or by an electric drive via a wall-mounted transmitter or remote control. Smart control via computer, tablet or smartphone is also an option.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSKT_OPOTERM_top_mounted_and_roller_shutter
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEC003229
    • Nombre ETIMRoller shutter
    • Nombre UNSPSCShutters
    • Código UNSPSC30151801
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Descripción Uniclass 2015Roller shutters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Shutters
    • Número OmniClass23-17 21 11 13
    • Título OmniClass Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows