Publique sus productos
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-A Front-Mounted Venetian Blinds System

    Traducido por Google,

    La persiana veneciana SkyFlow SZF/A en versión frontal está diseñada para su instalación en el alzado o en el hueco de la ventana en edificios ya existentes. La carcasa protectora está fabricada en chapa de aluminio de 1,2 mm y 2,0 mm de espesor y está disponible en 4 variantes de instalación diferentes. Si se necesitan parámetros de resistencia especiales, también está disponible una chapa de 2,0 mm. El sistema está disponible con guías de aluminio, para las que se encuentran disponibles tiradores telescópicos con posibilidad de ajuste, y con guías de acero. Las guías de aluminio, la única solución de este tipo disponible en el mercado, están equipadas con juntas especiales que eliminan el ruido que puede producirse cuando la lama golpea la guía. La solución incluye la posibilidad de dividir las persianas mediante una guía doble. Además, existe la opción de utilizar las dos versiones de guía en un mismo conjunto.

    Aluprof es el único fabricante del mercado que ofrece un conector interior regulable para montaje en esquina, lo que permite un acabado muy estético. Las lamas están fabricadas en chapa de aluminio perfilada y están disponibles en dos formas: C y Z. La rigidez y la resistencia al viento están garantizadas en el caso de las lamas de persianas perfiladas en forma de letra C y su plegado hacia el interior por ambos lados. Además, su rango de rotación es de 0 a 180 grados. Las lamas en forma de letra Z están diseñadas para proporcionar un sombreado completo y están equipadas adicionalmente con una junta especial de insonorización. Su rango de rotación es de 0 a 90 grados.

    Especificaciones
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions when using aluminium guide channels is 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²) and 3000 × 4000 mm or 4000 × 2500 mm when using steel rope (max. surface 12 m²).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSZF-A_front-mounted_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descripción Uniclass 2015Venetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniClass Coiling Exterior Shutters