Publique sus productos
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-BX Under-Plaster Venetian Blinds System

    Traducido por Google,

    La persiana veneciana SkyFlow SZF/BX en versión bajo yeso ha sido diseñada principalmente para una instalación fácil y rápida en edificios de nueva construcción. Por tanto, debido al método de instalación, vale la pena considerar la posibilidad de utilizar este tipo de solución ya en la fase de diseño del edificio. El cajón de cubierta es un elemento prefabricado y está hecho de chapa de aluminio doblada. Puede equiparse con una base de yeso en ambos lados. La base de yeso trasera permite un aislamiento de dintel de 2 cm. La delantera, por otro lado, permite realizar trabajos de yeso con cualquier material de acabado. El sistema tiene canales de guía dedicados para facilitar el montaje sobre yeso en dos tamaños. Además, también están disponibles guías de acero y, en el caso de las esquinas, es posible utilizar un canal de guía de aluminio y una versión de guía de acero en un solo conjunto.

    En la oferta se encuentran disponibles dos tipos de lamas "C" y "Z" fabricadas en aluminio perfilado. Las primeras están giradas hacia dentro por ambos lados, lo que garantiza la rigidez y la resistencia al viento. Además, tienen un rango de rotación de 0 a 180 grados. Las lamas en forma de Z, por el contrario, proporcionan un sombreado más completo debido a su diseño y están equipadas adicionalmente con una junta especial de insonorización. Tienen un rango de rotación de 0 a 90 grados.

    Especificaciones
    • There are two types of pins available: steel (durable and long-lasting) and PVC (minimises wind noise). Max. dimensions: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSZF-BX_under-plaster_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descripción Uniclass 2015Venetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniClass Coiling Exterior Shutters