Publique sus productos
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-P Under-Plaster Venetian Blinds System

    Traducido por Google,

    La versión empotrada de la persiana veneciana SkyFlow SZF/P está destinada a su instalación en edificios nuevos o ya existentes, tras realizar las modificaciones necesarias en el dintel. Por ello, merece la pena planificar el uso de este tipo de persianas en la fase de diseño. El casete de protección está fabricado en aluminio extruido y tiene una base de yeso especial, lo que permite realizar trabajos de enlucido con cualquier material de acabado. El sistema dispone de canales de guía específicos para la instalación. También es posible utilizar canales de guía redondos y cuadrados en la versión autoportante o adaptable.

    Las láminas de las persianas venecianas están fabricadas en chapa de aluminio perfilada y están disponibles en dos formas: C y Z. La rigidez y la resistencia al viento están garantizadas en el caso de las lamas de las persianas con perfil en forma de C y su plegado hacia el interior por ambos lados. Además, su rango de rotación es de 0 a 180 grados. Las lamas con forma de Z están diseñadas para proporcionar un sombreado completo y están equipadas adicionalmente con una junta especial de insonorización. Su rango de rotación es de 0 a 90 grados.

    Especificaciones
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max dimensions are: 4500 x 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSZF-P_under-plaster_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descripción Uniclass 2015Venetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniClass Coiling Exterior Shutters