Publique sus productos
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System
    Aluprof

    SZF-S Self-Supporting Venetian Blinds System

    Traducido por Google,

    La versión autoportante de la persiana SkyFlow SZF/S ha sido diseñada principalmente para su instalación en fachadas de edificios con grandes superficies acristaladas. Gracias a su ingenioso diseño, el elemento portante del sistema son los canales guía, que transmiten todo el peso a los pilares de la fachada. De este modo, no es necesaria la fijación adicional del casete protector, que es un elemento decorativo por su acabado estético. Está fabricada en aluminio extruido y está disponible en dos formas: ovalada y cuadrada, a las que se han adaptado los canales guía.

    El producto ofrece la posibilidad de instalación modular en un solo casete de hasta 6000 mm. Las lamas de la persiana están fabricadas en chapa de aluminio perfilada y están disponibles en dos formas: C y Z. La rigidez y la resistencia al viento están garantizadas en el caso de las lamas de la persiana perfiladas en forma de letra C y su doble cara plegable hacia el interior. Además, su rango de rotación es de 0 a 180 grados. Las lamas en forma de letra Z están diseñadas para proporcionar un sombreado completo y están equipadas adicionalmente con una junta especial de insonorización. Su rango de rotación es de 0 a 90 grados.

    Especificaciones
    • There are two types of pins available in the offer: steel (durable and resistant) and PVC (minimizes noise that may arise during wind). Max. dimensions are: 4500 × 4000 mm (max. surface 18 m²).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSZF-S_self-supporting_venetian_blinds
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Persianas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_94
    • Descripción Uniclass 2015Venetian blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Título OmniClass Coiling Exterior Shutters