Publique sus productos
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
Amarr® 2432 Steel Sectional Door
    Amarr

    Amarr® 2432 Steel Sectional Door

    Traducido por Google,

    La construcción de acero sólido es la base del Amarr 2432. Dos revestimientos de acero resistentes rodean 2 pulgadas de aislamiento de poliestireno sin CFC. Además, una rotura de puente térmico crea una barrera para evitar que el calor y el frío se transfieran a través de la puerta.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    RESISTENCIA + AISLAMIENTO

    El exterior de calibre 24 y el acero interior de calibre 27 se adhieren al poliestireno rígido para crear un panel resistente y de bajo consumo.

    Especificaciones
    • Amarr 2432 / formerly 1000
      R-Value9.4
      Steel Thickness24/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2432-Solid-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors