Publique sus productos
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    La construcción de acero sólido es la base del Amarr 2732. Dos resistentes revestimientos de acero con aislamiento de poliestireno sin CFC y un puente térmico crean una barrera para evitar que el calor y el frío se transfieran a través de la puerta. La opción ideal para proyectos de puertas aisladas/código internacional de conservación de energía (IECC) que son sensibles al presupuesto y no requieren un exterior de calibre 24.

    ELEVACIÓN VERTICAL DE INSTALACIÓN RÁPIDA

    ¡El tiempo es dinero! Diseñado para almacenes comerciales Amarr y puertas de muelle; ahorra aproximadamente 20 minutos de tiempo de instalación.

    RESPETUOSO DEL MEDIO AMBIENTE

    Nuestro aislamiento de poliestireno no contiene clorofluorocarbonos (CFC) que agotan la capa de ozono y, al mismo tiempo, proporciona un aislamiento eficiente para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo del uso de energía para calefacción y refrigeración.

    Especificaciones
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Descripción Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors