Publique sus productos
SSS Intumescent Firestop Sealant

SSS Intumescent Firestop Sealant

Traducido por Google,
El sellador ignífugo SpecSeal® SSS es un sellador intumescente de alta calidad a base de agua. Incorpora nuestra tecnología intumescente patentada de dos etapas, lo que lo convierte en la opción ideal para penetrar cualquier material combustible o no combustible. Con tan solo 1/2 pulgada de espesor de sellador SSS se logra una resistencia al fuego de hasta 4 horas, según las pruebas realizadas conforme a la norma ASTM E814/UL 1479.

Tecnología intumescente patentada de dos etapas
Funciona fácilmente en espacios reducidos entre penetrantes.
Compatible con tuberías de CPVC.
Se puede lijar y pintar para que combine con su entorno.
¡Utilizado en más de 500 sistemas de penetración pasante con certificación UL®!
Especificaciones técnicas
  • Referenciasti-sss
  • Familia de productoFirestopping
  • Grupo de productosSpecSeal®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - PCI - Otros