Publique sus productos
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Traducido por Google,

    Las válvulas de retención del detector de la serie 1000SS se utilizan en aplicaciones de protección contra incendios para detectar fugas o uso no autorizado de agua en sistemas de rociadores contra incendios. Consiste en una construcción de cuerpo de acero inoxidable con conexiones bridadas y piezas de varillaje de acero inoxidable.

    La serie 1000SS es liviana, no corrosiva y se puede instalar en posiciones horizontales o verticales. Un conjunto de derivación de medidor y cintas de derivación son opcionales. Presión máxima: 175 psi (12,06 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1000SS
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosCheck Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING