Publique sus productos
Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Cast Iron Silent Check Valves - ACVW-125

Traducido por Google,

Las válvulas de retención silenciosas de hierro fundido de la serie ACVW-125 están diseñadas para evitar el efecto de golpe de ariete. El diseño de resorte cónico permite que el disco de cierre recorra más distancia que otras válvulas de este estilo, lo que permite un mayor coeficiente de flujo (Cv). La serie ACVW-125 se puede instalar en posición horizontal o vertical.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaACVW-125
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING