Publique sus productos
Ball Valve - BV

Ball Valve - BV

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de bola de la serie BV se utilizan en líneas piloto para proporcionar un cierre positivo en cualquier situación de anulación o mantenimiento para solucionar problemas de forma sencilla. Esta válvula de paso completo de 2 piezas cuenta con: vástagos de carga inferior, asientos y empaque de PTFE.

Especificaciones
  • Features

    • Used in pilot lines to provide a positive shutoff
    • Size: 1/4 in. – 1 in. NPT
    • Two-piece, full port valve features bottom loaded stems, PTFE seats and packing
    • For any override or maintenance situation for simple troubleshooting
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBV
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING