Publique sus productos
Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Valve and Meter Support Stand - ARK-EZ-STD

Traducido por Google,

El soporte de soporte para válvulas y medidores de la serie ARK-EZ-STD permite una instalación rápida y fácil de la válvula y una altura ajustable en el campo. El soporte está hecho de una construcción totalmente soldada duradera e incorpora un revestimiento resistente a la corrosión.

Especificaciones
  • Features

    • Sold in pairs
    • Stands easily adapt to fit varying heights
    • Steel bars have corrosion-resistant coating
    • Yoke and mounting plate are epoxy-coated cast iron
Especificaciones técnicas
  • Referenciaark-ez-std
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings