Publique sus productos
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Traducido por Google,

Los conjuntos de válvula de retención doble Serie 2000B-FP deben
instalado en las conexiones cruzadas referenciadas para evitar el reflujo de agua contaminada al suministro de agua potable. Solo esos
conexiones cruzadas identificadas por las autoridades de inspección locales como
Se permitirá el uso de un conjunto de válvula de retención doble aprobado que no represente un riesgo para la salud.
Consulte con la autoridad local que tenga jurisdicción con respecto a la vertical.
orientación, frecuencia de las pruebas u otros requisitos de instalación.
Estas válvulas cumplen con los requisitos de ASSE Std. 1015 y
Estándar AWWA C510 y están aprobados por la Fundación para
Control de conexiones cruzadas e investigación hidráulica en el
Universidad del Sur de California.

Especificaciones
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Especificaciones técnicas
  • Referencia2000B1-FP-2000B2-FP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING