Publique sus productos
Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

Traducido por Google,

La serie 263RS es un piloto accionado por diafragma, de acción directa y sensor remoto que se utiliza en varias configuraciones de válvulas de control automático. Normalmente se mantiene abierto por la fuerza del ajuste del resorte ajustable sobre el diafragma. El piloto modula hacia una posición cerrada cuando la presión detectada de forma remota supera el punto de ajuste del resorte y modula hacia una posición abierta cuando la presión detectada de forma remota cae por debajo del punto de ajuste del resorte. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se eleva el punto de referencia del control. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce el punto de referencia del control. La serie 263RS está equipada con puertos de entrada y salida de 1/2" NPT y un puerto de detección lateral de 1/4" NPT. El puerto de detección lateral de 1/4" NPT se usa para monitorear la presión aguas arriba o aguas abajo según lo requiera la función específica de la válvula.

Especificaciones
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Especificaciones técnicas
  • Referencia263RS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING