Publique sus productos
Pressure Reducing Pilot - 263SS

Pressure Reducing Pilot - 263SS

Traducido por Google,

La serie 263SS es un piloto accionado por diafragma de acción directa que reduce automáticamente una presión más alta aguas arriba (entrada) a una presión constante aguas abajo (salida). Normalmente se mantiene abierto por la fuerza del ajuste del resorte ajustable sobre el diafragma. El piloto modula hacia una posición cerrada cuando la presión de salida excede el punto de ajuste del resorte, lo que reduce la presión de entrega. Modula hacia una posición abierta cuando la presión de salida cae por debajo del punto de ajuste del resorte, aumentando la presión de entrega. Cuando se instala una Serie 263SS en el circuito de tuberías de una válvula de control automático, su acción de estrangulamiento hace que la válvula principal se abra o se cierre según corresponda. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se eleva el punto de referencia del control, aumentando la presión de salida de la válvula principal. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce el punto de referencia del control, lo que reduce la presión de salida de la válvula principal. La serie 263SS está equipada con puertos de entrada y salida NPT de 1/2 pulg. y un puerto de salida lateral NPT de 1/4 pulg. El puerto de salida lateral de 1/4 in NPT se puede tapar o usar como una conexión de manómetro de salida.

Especificaciones
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side outlet
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
Especificaciones técnicas
  • Referencia263SS
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING