Publique sus productos
Dual Chamber - Reduced Port - 600GD, 600AD

Dual Chamber - Reduced Port - 600GD, 600AD

Traducido por Google,

Las series 600GD (globo) y 600AD (ángulo) son válvulas básicas de hierro dúctil, puerto reducido y doble cámara que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma superior y se libera de la cámara del diafragma inferior, la válvula se desplaza a una posición cerrada. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma inferior y se libera de la cámara del diafragma superior, la válvula se desplaza a una posición completamente abierta. Cuando la presión se equilibra entre las cámaras superior e inferior del diafragma, la válvula mantendrá una posición intermedia hasta que el sistema de control piloto le ordene modular su apertura o cierre. El diseño de puerto reducido ofrece un mejor rendimiento de flujo bajo y resistencia a la cavitación.

Especificaciones
  • Features

    • Reduced port, dual chamber basic valve with a one-piece disc and diaphragm assembly
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
    • When pressure is balanced between the upper and lower diaphragm chambers, the valve will hold an intermediate position until commanded by the pilot control system
    • Reduced port design offers improved low-flow performance and cavitation resistanc
Especificaciones técnicas
  • Referencia600GD-600AD
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING