Los filtros de servicio contra incendios UL/FM de las series 7001 y 7002 se utilizan en aplicaciones de protección contra incendios junto con un sistema de rociado de agua. Cuentan con un cuerpo de acero recubierto de epoxi con conexiones bridadas o ranuradas. Los filtros de las series 7001 y 7002 están listados por UL y aprobados por FM. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |