Los filtros ranurados en estrella de acero inoxidable serie 8000G tienen un cuerpo de acero inoxidable en forma de estrella con conexiones ranuradas (serie 8000G), malla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro dúctil o hierro dúctil recubierto de epoxi (serie FDA) con junta de EPDM, acoplamiento ranurado y salida de purga. La serie 8000G es liviana, resistente a la corrosión y tiene una función de autolimpieza. Es adecuado para su uso en aplicaciones de agua potable y alimentos de conformidad con los requisitos de NSF-61 y FDA. Presión máxima (sin choque): 200 psi (13,8 bar) a 150 °F (66 °C) WOG.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |