Publique sus productos
Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Dual Chamber - Full Port - 900GD-16, 900AD-16

Traducido por Google,

Las series 900GD-16 (globo) y 900AD-16 (ángulo) son válvulas básicas de hierro dúctil, paso completo y doble cámara que incorporan un disco telescópico de dos piezas y un conjunto de diafragma. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma superior y se libera de la cámara del diafragma inferior, la válvula se desplaza a una posición cerrada. Cuando se aplica presión a la cámara del diafragma inferior y se libera de la cámara del diafragma superior, la válvula se desplaza a una posición totalmente abierta. La parte inferior de este conjunto de dos piezas es una función de verificación mecánica, que actúa independientemente de la posición del diafragma o del sistema de control piloto, y proporciona una acción de verificación inmediata cuando cesa el flujo.

Especificaciones
  • Features

    • A mechanical check feature acts independent of diaphragm position or pilot control system and provides immediate check action when flow ceases
    • Sizes 2 in. to 16 in. (50mm to 400mm)
    • Full port, dual chamber basic valve with a two-piece telescoping disc and diaphragm
    • Opens and closes in response to pressure on the upper and lower diaphragm chambers
Especificaciones técnicas
  • Referencia900GD-16-900AD-16
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING