Publique sus productos
Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Single Chamber - Full Port - 905GD, 905AD

Traducido por Google,

Las series 905GD (globo) y 905AD (ángulo) son válvulas básicas de una sola cámara, paso total y hierro dúctil que incorporan un conjunto de disco y diafragma de una pieza. Este conjunto es la única parte móvil dentro de la válvula, lo que le permite abrirse, cerrarse o modularse según lo ordene el sistema de control piloto.

Especificaciones
  • Features

    • Lead free ductile iron body and cover with stainless steel trim
    • One-piece disc and diaphragm assembly opens, closes, or modulates as commanded by the pilot control system
    • Lined and coated with fusion bonded epoxy
    • Sizes 1 1/4 in. to 16 in. (32mm to 400mm)
Especificaciones técnicas
  • Referencia905GD-905AD
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING