La serie LFAFBV-FP son válvulas de bola de cuerpo de bronce de puerto completo con clasificación UL/FM para servicio de 400 psi (27,6 bar) en sistemas de protección contra incendios. Disponible en extremos roscados (NPT) con bola de latón cromado, vástago de latón y asientos de PTFE para par bajo y cierre positivo. La válvula está diseñada para usarse con tubería Schedule 40 y está aprobada para uso en interiores y exteriores. Tiene un arnés de cableado reversible para aplicaciones en las proximidades de obstáculos, y se cablea como normalmente abierto o normalmente cerrado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |