Los conjuntos de válvula de retención doble serie M200, M200N están diseñados específicamente para sistemas contra incendios de alto flujo para evitar que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entre en el suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención de enlace triple que funcionan independientemente, dos válvulas de cierre y cuatro grifos de prueba. Cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales. Las series M200, M200N cuentan con la pérdida de presión más baja certificada y están diseñadas para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud. Puede instalarse bajo servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |