La serie SSPV20C es un piloto accionado por diafragma, de acción directa y sensor remoto que se utiliza en varias configuraciones de válvulas de control automático. Normalmente se mantiene cerrado por la fuerza del ajuste del resorte ajustable sobre el diafragma. Modula hacia una posición abierta cuando la presión de control, que ejerce una fuerza debajo del diafragma, excede el punto de ajuste del resorte y modula hacia una posición cerrada cuando la presión de control cae por debajo del punto de ajuste del resorte. El SSPV20C detecta la presión de control a través de un puerto roscado debajo del diafragma. La gran relación diafragma-asiento le permite abrirse y cerrarse dentro de estrechas tolerancias de presión, posicionando con precisión la válvula principal. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se eleva el punto de referencia del control. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce el punto de referencia del control. El SSPV20C está equipado con un puerto de entrada y salida de 1/2" NPT y un puerto de detección lateral de 1/4" NPT ubicado en la cámara de potencia. El puerto de detección lateral de 1/4" se usa para monitorear la presión aguas arriba o aguas abajo según lo requieran las función específica de la válvula.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |