Publique sus productos
Flanged and Plain Check Valves - FPP

Flanged and Plain Check Valves - FPP

Traducido por Google,

Las válvulas de retención de la serie FPP (simple) y FFF (brida) están diseñadas para permitir el flujo libre en una dirección y evitar el flujo de retorno en la dirección opuesta. El diseño único de la válvula de retención "Spring-Swing" de Ames le permite funcionar con un grado extremadamente alto de eficiencia. Esta eficiencia se evidencia en la acción de sellado hermético extremadamente rápido de la aleta contra el asiento de la válvula y en la resistencia notablemente baja para fluir a través de la válvula a pleno flujo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFPP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosCheck Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING