Publique sus productos
Bronze Wye Strainers - A777SI

Bronze Wye Strainers - A777SI

Traducido por Google,

Los filtros Wye de bronce de la serie A777SI cuentan con un asiento mecanizado en el cuerpo y un asiento cónico en la tapa para una alineación precisa de la pantalla. Todos los tamaños se proporcionan con tapa de retención roscada y tapón de cierre. La pantalla de la serie A777SI tiene una abertura acampanada especial en el extremo aguas arriba para proporcionar un flujo sin restricciones a través del filtro. Las mallas en todos los tamaños son de acero inoxidable perforado de malla 20. Mantener las tuberías limpias evita problemas graves. Presión máxima de trabajo: 400 psi (27,6 bar) WOG a 210 °F (99 °C); 125 psi (8,6 bar) WSP a 353 °F (178 °C).

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA777SI
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCLiquid strainers
  • Código UNSPSC40142501
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_95_96
  • Descripción Uniclass 2015Water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING