Publique sus productos
Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Lead Free* Double Check Valve Assemblies - LF2000B

Traducido por Google,
Los conjuntos de válvula de retención doble serie LF2000B evitan el reflujo de agua contaminada al suministro de agua potable. Consiste en una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo* que es fácil de mantener y reparar. La serie LF2000B es ideal en conexiones cruzadas referenciadas identificadas como aplicaciones que no representan un peligro para la salud. Consulte con las autoridades de inspección locales para conocer los requisitos de instalación. El LF2000B presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones técnicas
  • Referencialf2000b
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings