La serie LFCP-15 es un piloto accionado por diafragma de acción directa que reduce automáticamente una presión más alta aguas arriba (entrada) a una presión constante aguas abajo (salida). Normalmente se mantiene abierto por la fuerza del ajuste del resorte ajustable sobre el diafragma. El piloto modula hacia una posición cerrada cuando la presión de salida excede el punto de ajuste del resorte, lo que reduce la presión de entrega. Modula hacia una posición abierta cuando la presión de salida cae por debajo del punto de ajuste del resorte, aumentando la presión de entrega. Cuando se instala una serie LFCP-15 en el circuito de tuberías de una válvula de control automático, su acción de estrangulamiento hace que la válvula principal se abra o se cierre según corresponda. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se eleva el punto de referencia del control, aumentando la presión de salida de la válvula principal. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce el punto de referencia del control, lo que reduce la presión de salida de la válvula principal. La serie LFCP-15 está equipada con una entrada NPT de 3/8 pulg. y dos puertos de salida para facilitar la instalación. El puerto de salida no utilizado se puede tapar o utilizar como conexión de manómetro.