Publique sus productos
Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Lead Free* Double Check Detector Assemblies - LFM300-LFM300N

Traducido por Google,

Los conjuntos de detectores de doble verificación Maxim Series LFM300, LFM300N se utilizan para evitar el reflujo de contaminantes, que son objetables pero no tóxicos, para que no entren en el sistema de suministro de agua potable. Maxim LFM300, LFM300N puede instalarse en servicio de presión continua y puede estar sujeto a contrapresión. Maxim LFM300, LFM300N se utilizan principalmente en sistemas de rociadores de línea contra incendios cuando es necesario monitorear el uso no autorizado de agua. Para uso en aplicaciones sin riesgo para la salud. El LFM300/LFM300N presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.

Especificaciones
  • Features

    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure
    • Lead Free*
Especificaciones técnicas
  • Referencialfm300-lfm300n
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosBackflow Prevention
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings