Publique sus productos
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
Traducido por Google,

Los elevadores internos del edificio se utilizan para conectar el suministro principal contra incendios al sistema contra incendios superior del edificio. El accesorio pasa por debajo de los cimientos sin juntas y se extiende hacia arriba a través del suelo. Provisto con lengüetas de instalación, la unidad tiene un acoplador CIPS (Tamaño de tubería de hierro fundido) para una fácil conexión al suministro subterráneo (AWWA C900 PVC) y (tubería de hierro dúctil) una conexión de extremo ranurado estándar de la industria (AWWA C606) en el lado del edificio para una fácil conexión al sistema de rociadores contra incendios aéreos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIBR
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosRisers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_30_97
  • Descripción Uniclass 2015Wet riser landing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-19 25 13 21 15
  • Título OmniClass Risers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING