Publique sus productos
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Bi-Link Check Valves for High Flow Fire Systems - M200Na

    Traducido por Google,

    Los conjuntos de válvula de retención doble de la serie M200Na están diseñados específicamente para sistemas contra incendios de alto flujo para evitar que el reflujo de contaminantes que son objetables pero no tóxicos entre en el suministro de agua potable. Su carcasa compacta consta de dos válvulas de retención bi-link que funcionan independientemente, dos válvulas de cierre y cuatro grifos de prueba. Cuenta con una carcasa y un manguito de acero inoxidable y es un 70 % más ligero que los diseños tradicionales. La serie M200Na presenta la pérdida de presión más baja certificada y está diseñada para aplicaciones que no representan un riesgo para la salud. Puede instalarse bajo servicio de presión continua para proteger tanto contra la contrapresión como contra el sifonaje. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).

    Especificaciones
    • Features

      • Patented bi-link check provides low pressure loss
      • Groove fittings for ease of installation and integral pipeline adjustment
      • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
      • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM200NA
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosBackflow Prevention
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Descripción Uniclass 2015Check valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloValves for Pump Control and Check Service
    • Número OmniClass23-27 31 19
    • Título OmniClass Check Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings