Publique sus productos
Flo-Clean Strainer - SS60

Flo-Clean Strainer - SS60

Traducido por Google,

Los filtros Flo-Clean Serie 2260 se utilizan para filtrar el fluido que pasa por el circuito piloto y brindar protección a los controles de velocidad del circuito piloto y a los pilotos. Se instala en el puerto del cuerpo de entrada de la válvula principal, exponiendo el elemento del filtro al flujo de la línea principal. Las corrientes y el flujo a través de la pantalla crean un efecto de autolimpieza, limpiando el elemento del filtro.

Especificaciones
  • Features

    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSS60
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING