Publique sus productos
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Pilot - SSPV20DP

Traducido por Google,

La serie SSPV20DP es un piloto accionado por diafragma de detección remota que se utiliza para mantener un diferencial constante. Normalmente se mantiene cerrado por la fuerza del resorte ajustable y la presión baja (aguas abajo) sobre el diafragma. La presión alta (aguas arriba) está empujando el piloto para que se abra. El piloto modula hacia una posición abierta a medida que aumenta la presión diferencial, aliviando a su vez la presión de la tapa de la válvula principal y modulando la apertura de la válvula principal para mantener la presión diferencial establecida. A medida que disminuye la presión diferencial, el piloto modula hacia una posición cerrada, generando presión en la tapa de la válvula principal y cerrando la válvula principal. El SSPV20DP detecta la presión de control alta a través de un puerto roscado debajo del diafragma y la presión baja a través de un puerto roscado en la jaula del resorte. La gran relación diafragma-asiento le permite abrirse y cerrarse dentro de estrechas tolerancias de presión, posicionando con precisión la válvula principal. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj, se eleva el punto de referencia del diferencial. Al girar el tornillo de ajuste en el sentido contrario a las agujas del reloj, se reduce el punto de referencia del diferencial. El SSPV20DP está equipado con un puerto de entrada y salida NPT de 1/2 pulg., un puerto de detección lateral NPT de 1/4 pulg. ubicado en la cámara de alimentación y un puerto de detección NPT de 1/4 pulg. ubicado en la cubierta. El puerto de 1/4 in en la cámara de alimentación es para detectar presión alta (aguas arriba) y el puerto de 1/4 in en la cubierta es para detectar presión baja (aguas abajo).

Especificaciones
  • Features

    • Remote sensed Pilot used for maintaining a constant differential
    • Diaphragm actuated
    • Opens and closes within close pressure tolerances, and accurately positions the Main Valve
    • Top-mounted adjustment screw raises and lowers the differential setpoints
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSSPV20DP
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosAutomatic Control Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Descripción Uniclass 2015Check valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwing Check Valves
  • Número OmniClass23-27 31 19
  • Título OmniClass Check Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING