Este es un ventilador de CC de 12 voltios que puede funcionar con un panel solar de 20 vatios a 80 vatios. Este es un ventilador muy bueno en todos los aspectos: Flujo de aire, intensidad de sonido, vibración y eficiencia. Muy adecuado para aplicaciones solares. Funciona EXCELENTE con un panel de 100 W, (~) 12 V, pero también funcionará con paneles mucho más pequeños. Cuando está conectado - a negro y + a azul, el flujo de aire se dirige hacia los cables, la pantalla, hacia usted, como se muestra en la imagen. El motor de buena calidad diseñado para un entorno exigente. Se puede utilizar en mi invernadero. Hace el trabajo muy bien y cumplirá con una multitud de aplicaciones diversas. ¡Este artículo se recomienda comprar a la mayoría de los clientes! La dimensión del ventilador es de 12" x 12" x 3", el diseño produce el máximo flujo de aire. El ventilador se puede instalar en una abertura, como una ventilación a dos aguas.
Como se muestra en Amazon.com
#AmtrakSolar #ExhaustFan #AtticFan
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |