Este ventilador solar tiene un motor de CC de 12 voltios y 80 vatios que está configurado para funcionar con un panel solar que varía de 10 vatios a 80 vatios. El ventilador se enciende tan pronto como la luz del sol golpea el panel solar. Mantiene la casa fresca y ventilada con circulación de aire fresco todo el día. La dimensión del ventilador es de 14" x 14" x 4". El aspa del ventilador es de 10 pulgadas de alta eficiencia y está diseñada para producir el máximo flujo de aire. Hay 4 lengüetas de metal de 1" en el ventilador para el montaje.
El ventilador está diseñado para instalarse en una abertura, como un respiradero a dos aguas, donde se puede conectar a un panel solar. Hecho en EE.UU.
Como se muestra en Amazon.com
#AmtrakSolar #PanelSolar #SolarAtticFan
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |