Publique sus productos
MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation
AMX

MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El teclado Ethernet de 6 botones MET-6NE Metreau con navegación cuenta con control de fuente, una rueda de navegación que ajusta los niveles y proporciona opciones de botones arriba, abajo, izquierda, derecha y selección, así como una barra LED para retroalimentación de nivel visual. El MET-6NE se puede utilizar como un teclado individual o junto con los teclados de expansión Ethernet de 7 o 13 botones de Metreau. El teclado se conecta al controlador a través de Ethernet, lo que simplifica la instalación y la conectividad.

APLICACIÓN COMÚN
Ideal para el control rentable de aulas, salas de conferencias, cocinas, baños y otras aplicaciones que requieren un control simplificado de hasta 6 dispositivos.

CARACTERISTICAS

  • Se conecta a través de protocolos estándar (Ethernet) : simplifica el cableado y la instalación al minimizar el tendido de cables
  • Conexión en cadena de hasta tres teclados: brinda la capacidad de conectar hasta tres teclados usando una dirección IP
  • Se adapta a placas de pared de estilo decorativo : simplifica la instalación y se ve muy bien
  • Los LED azules brillan para indicar la selección de botones : mejora la usabilidad al confirmar la elección del usuario
  • Simplicidad inigualable : incluye rueda de navegación para un control simplificado

NOTA: Placas de pared para teclado no incluidas. Ver ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00168
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica