Características
El AMX SVSI NMX-ENC-N2615D-WP es un codificador wallplate potente, robusto y económico. Cuenta con un códec MWC 4K60 4:4:4 de baja latencia y alta calidad que es ideal para codificar videos en vivo y contenido detallado en aulas, espacios de reunión, salas de audiencias, bares y otras aplicaciones.
Los modelos N2600D son compatibles con nuestra tecnología de concentrador USB 2.0 de red virtual. Estos modelos no solo admiten el transporte de señales USB 2.0 de ancho de banda completo, sino que también permiten combinar señales de dispositivos USB de hasta cuatro decodificadores y conectarlas a un único host USB en un codificador. Una computadora portátil en la mesa de la sala de reuniones ahora puede conectarse simultáneamente a varios dispositivos USB remotos, como una cámara cerca de la pantalla y un DSP de audio en un armario de equipos.
Las características adicionales incluyen imágenes de vista previa de video, que se pueden ver desde la interfaz web incorporada o desde un panel táctil, y compatibilidad mejorada con redes de alta seguridad. La placa de pared incluye una entrada HDMI y una entrada USB-C que admite video y USB 2.0 en un solo conector.
El NMX-ENC-N2615D-WP es compatible con Dante AV-A, un estándar para dispositivos AVoIP creado para permitir la interoperabilidad de múltiples dispositivos en la red. Con Dante AV-A, el NMX-ENC-N2615D-WP es compatible con Dante Controller, Dante Domain Manager y Dante Director. Ahora, todo el enrutamiento de señales, la configuración y la gestión a nivel de TI de sus dispositivos de audio y video se pueden gestionar con las mismas herramientas.
Estas placas de pared codificadoras están disponibles en dos modelos: NMX-ENC-N2615D-WP-NA (versión de EE. UU.) y NMX-ENC-N2615D-WP-EK (versión de UE/Reino Unido). Los modelos incluyen insertos de placa frontal y cubiertas de placa de pared en blanco y negro para garantizar que se integren a la perfección con decoraciones modernas.
Aplicaciones comunes
La serie N2600 es ideal para casi cualquier aplicación de transmisión, pero es especialmente aplicable para colegios y universidades, empresas, casinos, hoteles e instalaciones gubernamentales. La transmisión MWC 4K60 4:4:4 de baja latencia y alta calidad es perfecta para transmitir videos en vivo y contenido detallado. Los codificadores de placa de pared N2600 crean una instalación elegante y segura cuando se instalan cerca de un escritorio o en un atril.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |