Publique sus productos
MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad
AMX

MET-7E Metreau® 7-Button Ethernet Keypad

Traducido por Google,

VISIÓN GENERAL
El teclado de 7 botones MET-7E de Metreau ofrece 7 botones de ancho doble que se pueden usar como un teclado individual o junto con los teclados de expansión Ethernet de 7 y 13 botones de Metreau. El teclado se conecta al controlador a través de Ethernet, lo que simplifica la instalación y la conectividad.

APLICACIÓN COMÚN
Excelente teclado para el control de una variedad de dispositivos en aplicaciones tales como hospitales, residencias, MDU y otras aplicaciones.

CARACTERISTICAS

  • Se conecta a través de protocolos estándar (Ethernet) : simplifica el cableado y la instalación al minimizar el tendido de cables
  • Conexión en cadena de hasta tres teclados: brinda la capacidad de conectar hasta tres teclados usando una dirección IP
  • Se adapta a placas de pared de estilo decorativo : simplifica la instalación y se ve muy bien
  • Configuración estándar: los botones estándar incluyen 1-9, 0, ENTER, SAVE y +/-
  • Los LED azules brillan para indicar la selección de botones : mejora la usabilidad al confirmar la selección de elección del usuario
  • El botón inferior puede actuar como uno o dos botones : brinda mayor flexibilidad a la configuración

NOTA: Placas de pared para teclado no incluidas. Ver ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Palabras clave: Harman

Especificaciones técnicas
  • Referenciaamx-00169
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosGeneral Purpose Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-16
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica