Publique sus productos
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
    AMX

    DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher

    Traducido por Google,

    El conmutador de presentación todo en uno AMX Enova® DVX-2265-4K 6x2+1 es un dispositivo unificado de audio, video y control que reemplaza la necesidad de numerosos componentes individuales y elimina los desafíos de integración y confiabilidad que los acompañan.

    Este conmutador compacto para presentaciones 2U ofrece una calidad de video líder en su clase con soporte para video 4K60 4:4:4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 y HDR.

    El DVX aprovecha la legendaria tecnología de audio de HARMAN. Un amplificador Crown DriveCore de 120 vatios, procesamiento de audio por BSS y la última supresión de realimentación dbx trabajan juntos para garantizar que los usuarios disfruten de una experiencia de audio de la más alta calidad.

    El DVX-2265-4K es una solución flexible y fácil de instalar, ideal para simplificar drásticamente el control y la distribución de AV en salas de conferencias, salas de juntas y aulas de tamaño pequeño a mediano. Las funciones fáciles de usar incluyen una interfaz web HTML5 compatible con dispositivos móviles, enlace automático de puntos finales DXLink en la red ICSLan aislada del controlador integrado de la serie NX y encendido de cada entrada y salida DXLink. Las entradas y salidas de audio Dante complementan las entradas y salidas de audio analógico, lo que permite utilizar el DVX en una multitud de situaciones. Las entradas y salidas DXLink de DVX son compatibles con otros dispositivos AMX, como Enova DGX, así como con dispositivos HDBaseT estándar, lo que permite que DVX se integre en diseños de toda la empresa de manera simple y limpia.

    El procesador NX integrado y su sistema operativo seguro brindan amplias funciones de seguridad que incluyen una red aislada que llamamos ICSLan, compatibilidad con 802.1X, integración LDAP con grupos ilimitados definidos por el usuario, compatibilidad con syslog y compatibilidad con comunicación IP cifrada mediante cifrado criptográfico validado FIPS 140-2. módulos.

    La arquitectura todo en uno de Enova DVX ofrece el costo total de propiedad más bajo de la industria, gracias a la facilidad de soporte, mantenimiento y configuración, así como a costos reducidos de hardware y cableado.

    Aplicaciones comunes

    El DVX-2265-4K es ideal para simplificar drásticamente el control y la distribución de AV en espacios de reunión de tamaño pequeño a mediano:

    • Aulas y salas de reuniones de colegios y universidades.
    • Salas de reuniones corporativas y salas de juntas.
    • Centros de atención médica que distribuyen video de alta resolución dentro de las salas de capacitación.

    Características

    • Soporte 4K60 4:4:4 – Soporte HDMI 2.0 y HDCP 2.2 – HDR – Salidas escaladas – Admite la más alta calidad de video sobre HDMI y cable de categoría.
    • Soporte de alto rango dinámico (HDR) y color profundo: soporte para HDR10 y color profundo de 36 bits.
    • Configuración y soporte simples: la interfaz web HTML5 compatible con dispositivos móviles con funciones integradas de estado y resolución de problemas alivia la necesidad de un software de configuración patentado y la red interna permite la configuración automática de puntos finales.
    • Dante Audio – 8 canales de entrada y 8 canales de salida de audio IP.
    • Amplificador Crown DriveCore: 120 W por canal estéreo a 4/8 ohmios, 120 W mono a 70/100 voltios.
    • USB 2.0: los datos USB 2.0 de alta velocidad de dispositivos como cámaras web y dispositivos de almacenamiento se transmiten sin necesidad de cables separados.
    • Entradas y salidas de par trenzado DXLink™: envíe y reciba audio, video, USB 2.0, control bidireccional y Ethernet a receptores y transmisores DXLink HDMI a una distancia de hasta 100 m a través de un cable de par trenzado.
    • Dispositivo todo en uno: controlador, conmutador de matriz, escalador de video, procesador de señal de audio, amplificador y distribución de par trenzado, todo en un chasis 2U que ahorra espacio.
    • Simplicidad y confiabilidad: reemplaza la necesidad de numerosos componentes y equipos individuales, lo que garantiza una alta confiabilidad y ahorra costos de configuración y programación.
    • Bajo costo total de propiedad: con una plataforma consistente en una variedad de tamaños, es fácil estandarizar el DVX y reducir los costos de hardware, capacitación, soporte, solución de problemas y repuestos.
    • Seguridad de red inigualable: con NIC dual para aislar AMX o equipos AV de terceros de la red principal, 802.1X para acceso protegido a la red e integración LDAP con grupos ilimitados definidos por el usuario, Enova DVX proporciona una seguridad sólida como una roca.
    • Calidad de imagen de video óptima en todo momento: la exclusiva tecnología SmartScale escala automáticamente la imagen a la mejor resolución y parámetros de video para cada pantalla, incluso para pantallas de diferentes tipos, sin configuración manual, lo que elimina la necesidad de costosos escaladores externos.
    • Procesamiento de audio BSS: incluye un procesador de señal digital integrado con capacidades avanzadas, como un ecualizador paramétrico de 10 bandas independiente, ajustes de ganancia de entrada independientes y compresión variable, que permiten una sintonización precisa para que coincida con los atributos únicos de fuente y sala.
    • dbx AFS2 - Supresión de realimentación avanzada
    • Separación de audio: el audio integrado de cualquier entrada HDMI o DXLink se puede desintegrar del video, procesar a través del DSP y cambiar a cualquier salida analógica, HDMI, DXLink o Dante.
    • Conmutación de matriz de audio: cuatro rutas de audio procesadas y conmutadas de forma independiente proporcionan cuatro configuraciones únicas de volumen, ecualización, atenuación y mezcla para un audio de sala perfectamente sintonizado, así como integración con conferencias de audio/video, sistemas de bucle de inducción, altavoces de refuerzo de voz y dispositivos de grabación de audio .
    • Procesamiento de micrófono mejorado: el ecualizador paramétrico independiente de 3 bandas, la compresión, la puerta de entrada, la atenuación automática y la limitación en cada entrada de micrófono garantizan una comunicación nítida.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Video Inputs: (4) HDMI, (2) DXLink 4K60

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP. (1) 4K60 DXLink; mirrors associated HDMI output; supports digital video, audio, Ethernet, USB 2.0, and bi-directional control

      Video Resolution Support:

      480p up to 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 and 4:2:2, including

      • 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0
      • 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0

      See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (6) Analog Mic/Line, (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channels. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs: (1) Amp (8-Ohm and 70/100V), (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      RS-232 Port: (2) 3-position 3.5mm Screw Terminal, 2 bi-directional serial ports, 300 -115,200 baud

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously.

      I/O Channels: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, 2-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, +12V DC and GND Included on the connector

      Relays: (2) 4-position 3.5 mm Screw Terminal, (2) single-pole, single-throw relays, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled.

      Dimensions (H x W x D): 8.8 cm x 44 cm x 38 cm

      FG Numbers: FG1906-0201

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadvx-2265-4k-presentation-switcher
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosPresentation Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment