Publique sus productos
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller
    AMX

    NX-2200 NetLinx NX Integrated Controller

    Traducido por Google,

    El controlador integrado NX-2200 / NetLinx® NX es un dispositivo de red programable diseñado específicamente para controlar AV y tecnología de construcción utilizando múltiples formatos analógicos y digitales. El NX-2200 proporciona una plataforma escalable para el futuro al combinar alto rendimiento, compatibilidad con versiones anteriores y amplias funciones de seguridad de red. El NX-2200 es ideal para el control y la automatización de salas medianas y aplicaciones de varias salas, ya que incluye más puertos y funciones de seguridad que el NX-1200.

    Aplicaciones comunes

    • El firmware NX Master Security es ideal para políticas empresariales, educativas y gubernamentales que requieren una comunicación segura a través de una red informática en línea con los estándares de seguridad esperados por la industria de TI de cualquier equipo que se ejecute en una empresa.
    • El NX-2200 es una buena opción para salas de conferencias o aulas de tamaño mediano, salas de conferencias, cines en casa, habitaciones de hotel y sistemas ambientales de edificios.
    • Con características de seguridad mejoradas como Dual NIC, el NX-2200 brinda control y monitoreo seguros para un sistema AV de tamaño mediano, HVAC, luces, seguridad, administración de energía y muchas aplicaciones especializadas similares que requieren un control económico con puertos físicos limitados.

    Características

    • NIC doble : el puerto LAN se usa para conectar el maestro a una red externa, y los puertos ICSLAN se conectan a equipos A/V de AMX o de terceros aislados de la red principal, lo que brinda una seguridad sólida como una roca
    • IPv6 : admite el Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), el protocolo de comunicaciones que proporciona un sistema de identificación y ubicación para computadoras en redes y enruta el tráfico a través de Internet.
    • IEEE 802.1X : admite el estándar IEEE para el control de acceso a la red basado en puertos con la capacidad de otorgar o denegar el acceso a la red a los dispositivos que deseen conectarse a una LAN en función de las credenciales vinculadas al dispositivo en lugar de a un usuario
    • Servicios de certificados X.509 : NX admite certificados proporcionados por el cliente para acceder a redes protegidas
    • Integración LDAP completa : admite múltiples grupos de inicio de sesión definidos por el usuario para acceder al maestro, y también proporciona a un programador AMX la capacidad de solicitar el inicio de sesión en la red para acceder a ciertas áreas del panel táctil
    • Arquitectura de alto rendimiento, plataforma de programación flexible (RPM, NetLinx y Java) : fácilmente escalable para admitir una amplia gama de aplicaciones actuales y futuras
    • Compatible con toda la línea (compatibilidad con versiones anteriores y cruzada) : los números de puerto estandarizados y las nuevas herramientas de importación/exportación de configuración significan menos cambios de codificación
    • Cliente TLS / SSH : brinda a los programadores de NetLinx la capacidad de administrar comunicaciones TLS y SSH de puerto seguro con un dispositivo o servidor remoto
    • Soporte criptográfico : de acuerdo con FIPS 140-2, un estándar de seguridad informática del gobierno de EE. UU. que se utiliza para acreditar módulos criptográficos para la protección de datos confidenciales o valiosos.
    • Network Syslog : admite el registro de dispositivos estándar en un servidor syslog
    • Diagnósticos mejorados en puertos seriales e IR : brinda retroalimentación de error en tiempo real cuando los puertos seriales e IR están desconectados o cableados incorrectamente
    • Importación/exportación de archivos desde una unidad USB : realice una copia de seguridad y restaure la configuración y los datos del programa y actualice el firmware desde una unidad flash USB estándar
    • Hardware/software construido para operación 24/7/365 : brinda una confiabilidad excepcional y diagnósticos mejorados
    • Procesador ultrarrápido de 1600 MIPS
    • 512 MB de RAM integrada
    • Memoria no volátil de 1 M
    • Memoria FLASH SDHC de 8 GB
    • 1RU
    • 1 interfaz AXLink
    • 1 interfaz LAN 10/100
    • 4 puertos de E/S digitales
    • 1 puerto RS232/422/485
    • 3 puertos solo RS232
    • 4 puertos de salida IR/serie
    • 4 puertos de relé

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 1 4/5” x 17” x 9 1/8” (45.15 mm x 431.80 mm x 231.64 mm)

      Weight: 6.08 lb. (2.758 Kg)

      Memory: Memory Card: 8 GB SD, NVRAM: 1 MB, DDRAM: 512 MB, Note: Supports external USB Solid State Drives

      Power Consumption: Active Power Consumption: 4.2 W

      AxLink Port: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, provides data and power to external AxLink control devices

      AxLink Indicator: (1) AxLink LED (green) indicates the state of the AxLink port

      RS-232/422/485 Ports: (1) 10-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Port 1, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      RS-232 Port: (3) 2-position 3.5mm Screw Terminal, NetLinx Ports 2-4, XON/XOFF (transmit on / transmit off), CTS/RTS (clear to send/ready to send), 300 - 115,200 baud

      Serial Indicator: (4) sets of LEDs (red/yellow) indicate when serial Ports 1 - 4 are transmitting and receiving data

      IR/Serial: (4) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 4 IR Transmit / 1-way Serial ports, NetLinx Ports 11-14, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 4 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

      IR/Serial Indicators: (2) LEDs (red) indicate when each of the IR/Serial ports (11-14) are transmitting control data

      I/O Channels: (4) One 6-position 3.5mm Screw Terminal, 4-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, NetLinx Port 22, Channels 1-4

      I/O Indicator: (4) LEDs (yellow) indicate each of the I/O channels (1-4) are active

      Relays: (4) One 8-position 3.5 mm Screw Terminal, (4) single-pole, single-throw relays, NetLinx Port 21, Channels 1-4, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled

      Relay Indicators: (4) LEDs (red) indicate when each of the relay channels (1-4) are active (closed)

      FG Numbers: FG2106-02

    Especificaciones técnicas
    • Referencianx-2200-controller
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosCentral Controllers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment