Publique sus productos
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
    AMX

    DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module

    Traducido por Google,

    El módulo receptor AMX DXLink 4K60 HDMI es una solución de transporte a distancia compatible con 4K60 4:4:4 que cuenta con la tecnología SmartScale® integrada para ofrecer HDMI 2.0 con HDCP 2.2 perfectamente escalado para cada pantalla conectada automáticamente, lo que elimina los desafíos de integración que pueden ocurren cuando las fuentes y las pantallas tienen diferentes resoluciones óptimas. Acepta audio, video, control, Ethernet y USB 2.0 a través de un cable blindado de par trenzado estándar Cat6, Cat6A o Cat7. Los módulos receptores DXLink 4K60 HDMI son perfectos para recibir señales HDMI y de control a largas distancias desde un módulo transmisor DXLink 4K60 remoto u otros transmisores AMX compatibles, como la placa de salida de par trenzado DGX DXLink 4K60. Los puertos de control integrados del receptor se pueden usar para controlar un dispositivo de destino y el puerto ICSLan proporciona un puerto de acceso a la red IP cuando se usa junto con la serie Enova DGX 100.

    Aplicaciones comunes

    El módulo receptor DXLink 4K60 HDMI es ideal para extender video 4K60 4:4:4 en cualquier situación donde se requiera la más alta calidad de video o cuando se desee una instalación simple:

      • Colegios y universidades que transmiten audio y video dentro o entre las aulas para el aprendizaje colaborativo o distribuido.
      • Corporaciones que distribuyen audio y video dentro de los espacios de reunión.
      • Instalaciones de atención médica que distribuyen video de alta resolución dentro de salas de capacitación, salas de simulación o laboratorios.

    Características

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 a distancia: ideal para usuarios que ejecutan aplicaciones de visualización críticas, como centros de operaciones que requieren transporte y utilizan la fidelidad total de sus pantallas
    • Soporte de alto rango dinámico (HDR) y color profundo: soporte para HDR10 y color profundo de 36 bits.
    • HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI.

    • USB 2.0: los datos USB 2.0 de alta velocidad de dispositivos como cámaras web y dispositivos de almacenamiento se transmiten sin necesidad de cables separados.

    • Como siempre, solo un cable : al igual que todas las soluciones de transporte de audio y video AMX DXLink actuales, el transporte de fidelidad y resolución de alto nivel se logra a través de un solo cable de par trenzado en comparación con otros productos que pueden requerir dos cables, lo que generalmente agrega un costo significativo.
    • Cable de par trenzado : ahorre tiempo y esfuerzo en la instalación aprovechando el cable de par trenzado rentable.
    • Compatible con HDBaseT : cumple con el estándar HDBaseT, lo que los hace compatibles con fuentes HDBaseT de terceros.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, HDMI Out: HDMI Type A Female;, Analog Stereo Output: 3.5mm Mini-Stereo Jack

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60 HDMI Transmitter

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      HDCP: HDCP2.2

      FG Numbers: FG1010-512-01, FG1010-512-02 (TAA)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadx-rx-4k60-receiver-module
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Media Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment