Publique sus productos
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module
    AMX

    DXFP-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Receiver Module

    Traducido por Google,

    El receptor de fibra AMX DXLink 4K60 HDMI es compatible con HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Admite video 4K60 4: 4: 4 y alto rango dinámico (HDR) para una calidad de video óptima y reproducción de imagen píxel por píxel sin submuestreo de croma. DXLink 4K60 Fiber permite a los usuarios finales aprovechar todo el potencial de sus dispositivos fuente y de visualización al admitir completamente Deep Color de 36 bits para obtener el video más rico y realista.

    Este módulo recibe audio, video, control, USB 2.0 y Ethernet a través de fibra dúplex desde un transmisor de fibra DXLink 4K60 a una distancia de hasta 300 metros. Incluye un SFP dúplex multimodo (MMD), que se puede reemplazar con un SFP dúplex monomodo (SMD) si es necesario.

    La fibra utiliza luz para distribuir datos en lugar de señales eléctricas, lo que la convierte en la forma más segura y de mayor calidad de transportar video, ya que no es susceptible al ruido electrónico ni a las escuchas telefónicas físicas no intrusivas. Este módulo es compatible con las tarjetas de salida de fibra DGX DXLink 4K60 y los transmisores de fibra DXLink 4K60.

    Aplicaciones comunes

    Este receptor es ideal para aplicaciones donde las demandas de claridad de video de alta resolución, transmisión de larga distancia y máxima seguridad deben cumplirse sin compromiso, incluida la distribución de fuentes en todo el campus que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, arenas y museos.

    Características

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 a distancia: ideal para usuarios que ejecutan aplicaciones de visualización críticas, como centros de operaciones que requieren transporte que utiliza la fidelidad total de sus pantallas
    • Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR): compatibilidad con Deep Color de 36 bits.
    • HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI
    • USB 2.0: los datos USB 2.0 de alta velocidad de dispositivos como cámaras web y dispositivos de almacenamiento se transmiten sin necesidad de cables separados.
    • Como siempre, solo un cable : al igual que todas las soluciones actuales de fibra AMX DGX, el video, el audio y el control se entregan a través de un solo cable. Muchos productos de la competencia requieren dos o más tramos de cable, lo que agrega un costo significativo.
    • SKU de MMD único : todos los módulos de fibra incluyen un módulo SFP dúplex multimodo (MMD). Los clientes pueden reemplazarlos con su propio módulo dúplex de modo único (SMD) si es necesario.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Dimensions (HWD): 220mm x 25mm x 220mm / 8.66’’ x 0.98’’ x 8.66”

      DxLink Fiber: Fiber Connector: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A)

      USB: USB HID and USB 2.0 are supported point-to-point to DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitters and DGX DXLink 4K60 Fiber Output Boards.

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack; DXLink Fiber Input: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A); ICS LAN/Ethernet Port: RJ-45 Connector; HDMI Output: HDMI Type-A Receptacle; Serial: 3.5mm Phoenix Receptacle; IR RX: 3.5mm mini Jack; IR TX: 3.5mm mini Jack; USB Host: USB Type B Connector; USB Device: USB Type A Connector; Analog Audio Output: 3.5mm mini Stereo Jack

      HDMI: Compatible Formats: HDMI, HDCP

      4K Format Support: Scaler Mode: 3840x2160@24/25/30/50/60 (4:4:4); 4096x2160@24/25/30/60 (4:4:4). Bypass Mode: 3840x2160@24/25/30/50; 4096x2160@24/25/30;3840x2160@60 4:4:4; 4096x2160@60 4:2:0. 

      HDMI Audio Support: Bypass Mode: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS, 2 CH L-PCM, 6 CH L-PCM, 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 channels Scaler Mode: PCM 2.0

      HDCP: HDCP Support: Yes, 1.4, 2.2

      Power Supply: Each RX ships with a desktop power supply with power cord

      Compatible AMX Products: Enova DGX 800/1600/3200/6400 Digital Media Switchers with DGX DXLink 4K60 Fiber Output Board (DGX-O-DXFP-4K60) installed, DXLink 4K60 Fiber Transmitters (DXFP-TX-4K60)

      FG Numbers

      • DXFP-RX-4K60 (FG1010-565-01)
      • DXFP-RX-4K60-TAA (FG1010-565-02)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadxfp-rx-4k60-receiver-module
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de productosDigital Media Switchers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment