El transmisor de fibra HDMI DXLink 4K60 es compatible con HDMI 2.0 y HDCP 2.2. Admite video 4K60 4:4:4 y alto rango dinámico (HDR) para una calidad de imagen óptima y reproducción de imágenes píxel por píxel sin submuestreo de croma. DXLink 4K60 Fiber permite a los usuarios finales aprovechar todo el potencial de sus dispositivos fuente y de visualización al admitir completamente Deep Color de 36 bits para obtener el video más rico y realista.
Este módulo transmite audio, video, control, USB 2.0 y Ethernet a través de fibra dúplex hasta 300 metros a un receptor de fibra DXLink 4K60. Incluye un SFP dúplex multimodo (MMD), que se puede reemplazar con un SFP dúplex monomodo (SMD) si es necesario.
La fibra utiliza luz para distribuir datos en lugar de señales eléctricas, lo que la convierte en la forma más segura y de mayor calidad de transportar video, ya que no es susceptible al ruido electrónico ni a las escuchas telefónicas físicas no intrusivas. Este módulo es compatible con las tarjetas de entrada de fibra DGX DXLink 4K60 y los receptores de fibra DXLink 4K60.
Aplicaciones comunes
Este transmisor es ideal para aplicaciones donde las demandas de claridad de video de alta resolución, transmisión de larga distancia y máxima seguridad deben cumplirse sin compromiso, incluida la distribución de fuentes en todo el campus que se comparten entre aulas, aplicaciones militares seguras, casinos, arenas y museos.
Características
- HDMI 2.0 4K60 4:4:4 a distancia: ideal para usuarios que ejecutan aplicaciones de visualización críticas, como centros de operaciones que requieren transporte que utiliza la fidelidad total de sus pantallas
- Compatibilidad con alto rango dinámico (HDR): compatibilidad con Deep Color de 36 bits.
- HDCP 2.2: admite los últimos estándares de video para aprovechar todas las capacidades de las interfaces HDMI
- USB 2.0: los datos USB 2.0 de alta velocidad de dispositivos como cámaras web y dispositivos de almacenamiento se transmiten sin necesidad de cables separados.
- Como siempre, solo un cable : al igual que todas las soluciones actuales de fibra AMX DGX, el video, el audio y el control se entregan a través de un solo cable. Muchos productos de la competencia requieren dos o más tramos de cable, lo que agrega un costo significativo.
- SKU de MMD único : todos los módulos de fibra incluyen un módulo SFP dúplex multimodo (MMD). Los clientes pueden reemplazarlos con su propio módulo dúplex de modo único (SMD) si es necesario.
Palabras clave: Harman