Publique sus productos
100 Series Casement Windows

100 Series Casement Windows

3.4 de 5 estrellas3.4(7 reseñas)
Traducido por Google,
Las ventanas abatibles de la serie 100 no solo requieren poco mantenimiento y son energéticamente eficientes, sino que también están disponibles en colores oscuros tanto por dentro como por fuera. Hecha con el revolucionario material compuesto Fibrex®, esta ventana económica es la alternativa inteligente al vinilo.

Las ventanas y puertas para patio de la serie 100 se fabrican con un material compuesto llamado Fibrex, que consiste en un 40 por ciento de fibra de madera y un 60 por ciento de polímero termoplástico en peso. Este material combina la fuerza y la estabilidad de la madera con las características de bajo mantenimiento del vinilo. La fibra de madera se recupera de la fabricación de ventanas de madera Andersen. Con una confiabilidad duradera, colores intensos y profundos y un impacto ambiental reducido, estas ventanas nunca necesitan pintura y el acabado no se desvanecerá, ampollará, entizará ni pelará. Consulte la garantía limitada para obtener más detalles. El producto está disponible en tamaños personalizados y con opciones de vidrio para ayudar a cumplir con los criterios de rendimiento de ENERGY STAR de EE. UU.


Debido a cambios continuos en el producto, resultados de pruebas actualizados o nuevos estándares de la industria, estos datos pueden cambiar con el tiempo.
El rendimiento real puede variar según las variaciones en la fabricación, el envío, la instalación, las condiciones ambientales y las condiciones de uso.
Las categorías de materiales están aprobadas por Autodesk® Seek y pueden no ser equivalentes a las categorías utilizadas por su proveedor de Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obtener más información.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaandersen-windows-1001
  • Familia de productoCasement Windows
  • Grupo de productos100 Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México